Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

Google-Übersetzung,
Dies ist eine Wabenplatte aus Polycarbonat, die perfekt auf unsere Sandwichplatten abgestimmt ist. Die Blechstärke beträgt 30 mm. und seine Struktur besteht aus vier Ebenen sechseckiger Zellen (Luftkammern), die ihm eine hohe Wärmedämmung verleihen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-ilumina-hexagona
  • ProduktfamilieLighting Panel
  • ProduktgruppeLighting Panel with Flashing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung06 64 00
  • Format2014TitelPlastic Paneling
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings