Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC  HVAC
Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC  HVAC
Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC  HVAC
    Hilti
    Archiviert

    Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC HVAC

    Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry Features: 1) Standard 50 mm and 85 mm lengths can be used individually or clicked together for deeper embedment applications 2) Simply push the anchor rod into the sleeve 3) The centring ring holds the anchor rod in place and stops mortar backflow out of the composite sleeve 4) No need to keep a large number of different sleeves in stock 5) Performance is equal to or better than that of metal mesh sleeves Applications: 1) Suitable for applications in hollow materials in combination with Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS or HFX 2) Typical applications include sun blinds, awnings, electrical installations, sanitary installations, handrails, banisters, railings, window gratings, gates
    Spezifikation
    • Material composition: Plastic Base materials: Concrete (hollow deck), Drywall, Masonry (hollow) Type of fastening: Pre-fastening
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranchor_HITSC
    • ProduktfamilieDübel und Befestigungstechnik
    • ProduktgruppeAnkerstangen und Elemente
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit