Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
    Hilti

    Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R HVAC

    Google-Übersetzung,
    Höchstleistungs-Ankerstange zur Verwendung mit Injektion (A4 SS) Merkmale: 1) Keine Bohrlochreinigung erforderlich mit HIT-HY 200 2) Sehr hohe Lasten in gerissenem Beton und seismischen Anwendungen gemäß ICC-ES- und ETA C2-Zulassungen 3) Ankersystem mit HY 200 für diamantgebohrte Löcher – für schnellen Bohrfortschritt in armiertem Beton 4) Ankersystem mit HY 200, kann in trockenem oder nassem Beton gesetzt werden – für ein breites Anwendungsspektrum geeignet 5) Zuverlässige und produktive Lösung durch Wegfall von Bohrlochreinigung Anwendungen: 1) Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton mit Hilti HIT-HY 200 2) Seismische Verankerungsanwendungen (z. B. Aussteifung von Stahlbetongebäuden) 3) Verankerung von Baustahlverbindungen (z. B. Stahlstützen, Träger)
    Spezifikation
    • Material composition: Steel, zinc-plated (min. 5 µm) Base materials: Concrete (cracked), Concrete (uncracked) SAFEset: Yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranchor_HITZR
    • ProduktfamilieDübel und Befestigungstechnik
    • ProduktgruppeAnkerstangen und Elemente
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Russland
    Kasachstan
    Ukraine
    Weißrussland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit