Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Google-Übersetzung,
    Rohrschelle Merkmale: 1) Zwei-Schrauben-Rohrschelle mit seitlichem Schwenkmechanismus 2) Sicherer Klickverschluss für einfache und schnelle Vorfixierung 3) Kurzer Anschlussstutzen für engeren Einbau an Wand oder Decke 4) Doppelter Anschlussstutzen 5) Klemmbereich ohne Lücken Anwendungen: 1) Leichte Rohrinstallation bis 6" 2) Heizungsrohre 3) Gasverteilungsrohre 4) Abwasserverteilungsrohre 5) Heizungs- und Sanitärrohrinstallation
    Spezifikation
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipering_MPH
    • ProduktfamilieInstallation Pipe fixture
    • ProduktgruppePipe rings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Russland
    Kasachstan
    Ukraine
    Weißrussland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit