Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Google-Übersetzung,
    Hausrohrschelle Merkmale: 1) Festsitzende Gummieinlage – kein Herausfallen 2) Zweischraubiger Rohrschelle mit seitlichem Schwenkmechanismus 3) Sicherer Klickverschluss für einfache und schnelle Vorfixierung 4) Kurzer Anschlussstutzen für engere Montage an Wand oder Decke 5) Spaltloser Klemmbereich Anwendungen: 1) Leichte Rohrinstallation bis 6" 2) Heizungsrohre 3) Gasverteilrohre 4) Abwasserverteilrohre 5) Befestigung von Trinkwasser- und Heizungsrohren im Wohnungs- und Industriebau
    Spezifikation
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipering_MPHI
    • ProduktfamilieInstallation Pipe fixture
    • ProduktgruppePipe rings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGummi
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Russland
    Kasachstan
    Ukraine
    Weißrussland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit