Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HFW Diesel Generators  | 598 KVA - 618 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HFW Diesel Generators | 598 KVA - 618 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Google-Übersetzung,
Stromaggregate für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und Reaktionsschnelligkeit auszeichnen. Generatoren, die in der Lage sind, eine Kommunikation mit dem Netz / und/oder mit anderen Generatoren herzustellen und parallel zu arbeiten, wenn die Anwendung dies erfordert. Die Generatoren der HI-Industrial-Reihe sind so konzipiert, dass sie die höchste Leistung in jeder Anwendung garantieren. Sie können zur kontinuierlichen Stromversorgung, zum Spitzenausgleich oder als Notstromversorgung in Industrie, Gewerbe und Privathaushalten eingesetzt werden. BEST-IN-CLASS-Überdachungen, hergestellt aus hochwertigem Blech und der neuesten Technologie in Bezug auf Grundierung, Korrosions- und Rostsysteme.
Spezifikation
  • Genset Models 598KVA - 618KVA : HFW-600 T5,HFW-550 T6, HFW-340 T6,HFW-350 T5,HFW-375 T6,HFW-400 T5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHFW-SoundProofed-H1
  • ProduktfamilieSTANDARD SOUNDPROOFED
  • ProduktgruppeINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit