Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 7,2 KVA - 14,4 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 7,2 KVA - 14,4 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Google-Übersetzung,
Stromaggregate für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und schnelle Reaktion auszeichnen, um bei Stromausfall eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten. Hochleistungs-YANMAR-Motor, der exklusiv für die HSY-Serie entwickelt wurde | Stationäre Range.HSY-Generatoren zeichnen sich durch einfache Installation und Handhabung aus. Ein neues Überdachungskonzept, das zu 100 % für stationäre Anwendungen geeignet ist, umfasst Zugänge und abnehmbare Türen, um die Wartung zu erleichtern. Hochwertige Verarbeitung und Details gemäß den HIMOINSA-Standards. Seine Version mit in das Bedienfeld integriertem ATS vereinfacht den Anschluss an das Stromnetz, ohne dass ein externes Schaltfeld in einem anderen Bereich des Raums erforderlich ist. Auch in der Version für externes Schalten entsprechend den Anforderungen der Anlage erhältlich.
Spezifikation
  • Genset Models 7,2KVA - 14,4KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T5,HSY-10 T6,HSY-15 M5,HSY-15 M6,HSY-15 T5,HSY-15 T6, HSY-10 T5,HSY-10 T6,HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-15 T5,HSY-15 T6,HSY-15 M5,HSY-15 M6
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHSY-SoundProofed-HS10
  • ProduktfamilieSTANDARD SOUNDPROOFED
  • ProduktgruppeSTATIONARY RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit