Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clay roofing board. TC

Clay roofing board. TC

Google-Übersetzung,
3,5 cm Mindeststärke, großformatige Tondachplatte mit Nut-Feder-Verbindung.
Spezifikation
  • Usual dimensions of a roofing board piece (length x width x thickness cm): • 100 x 25 x 3,5 • 100 x 30 x 4 ROOFING BOARD PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Flexural strength (Kg) = 125 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 650 • λ (W/m·K) = 0,29 • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_H_TC
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)35
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNamePanelboards
  • UNSPSCCode39121103
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid board, panel and sheet products
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 19 00
  • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
  • CSIUniFormatIICodeB1020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Construction