Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC01 Outdoor flexible paving system of clay pavers. CA+AC

AC01 Outdoor flexible paving system of clay pavers. CA+AC

Google-Übersetzung,
Flexibles Pflastersystem für den Außenbereich mit Tonpflastersteinen, die auf einem Bett aus Natursand liegen, und Fugen, die mit Sand mit kleinerem Durchmesser gefüllt sind.
Spezifikation
  • Outdoor flexible paving system of clay pavers, consisting of rectangular, resistant clay pieces, with a length-to-width ratio equal to or less than 6, and thickness equal to or more than 40 mm; laid on a bed of natural washed sand, compacted before paver placement and without binders, having a granulometry comprised between 0’4 and 5 mm and a homogeneous thickness comprised between 30 and 50 mm after compaction; joint filling of a thickness comprised between 3 and 5 mm, consisting of natural, fine-grained, dry sand having a granulometry comprised between 0 and 2 mm, and subsequent compaction of the whole. Layout and levelling included, as well as construction of edge restraints, special pieces, cleaning and support facilities. The clay products characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIST_AC01
  • ProduktfamilieOutdoor flooring
  • ProduktgruppeAC01
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialSand
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • UNSPSCNamePaving blocks
  • UNSPSCCode30171701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
  • Klassifizierung09 30 19
  • Format2014TitelPaver Tiling
  • OmniClassNummer23-11 21 17
  • OmniClassTitelPaving Blocks
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit