Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Google-Übersetzung,
Vertikale Innenfestwand Silensis Typ 1B, bestehend aus: einer 14 cm dicken Hintermauerung aus Hintermauerziegeln, mit einer Auskleidung aus je einer 5 cm dicken Hohlziegelhaut auf jeder Seite, mit umlaufenden Gummibändern an den Auskleidungshäuten, absorbierendem Material in den Hohlräumen, und mit Gips beschichtet und fertig gestellt.
Spezifikation
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIST_PV05-B1-a
  • ProduktfamiliePartitions
  • ProduktgruppePV05
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGips
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic blocks
  • UNSPSCCode30131504
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
  • Klassifizierung04 21 00
  • Format2014TitelClay Unit Masonry
  • OmniClassNummer23-15 11 11 15
  • OmniClassTitelMasonry Fixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit