Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smokescreen Active S1 | Rauchbeständiger Rollladen

Smokescreen Active S1 | Rauchbeständiger Rollladen

Bei einem Brand fordert der Rauch mehr Opfer als das Feuer selbst. Rauchvorhänge begrenzen die Rauchausbreitung auf einen bestimmten Bereich. Die Rolltore sorgen dafür, dass der Rauch in die richtige Richtung gelenkt wird, von wo aus er effizient abgeführt werden kann. Rauchvorhänge sind ein wesentlicher Bestandteil des Brandschutzes von Bauwerken wie Parkhäusern und öffentlichen Gebäuden. Das rauchdichte Rolltor Smokescreen Active S1 senkt sich nur bei Bedarf auf Signal der Brandmeldezentrale ab. Der rauchdichte Rolltor Smokescreen Active S1 senkt sich nur bei Bedarf ab, basierend auf einem Signal der Brandmeldezentrale.
Spezifikation
  • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    Montage: Innenmontage oder Wandmontage.

    Anwendungsbereiche u. a.: Parkhäuser, öffentliche Gebäude, Büros und Industriegebäude.

    Rauchbeständigkeit: Mindestens 120 Minuten, für alle Abmessungen.

    Rauchprüfung: Geprüft und zugelassen nach NEN-EN 12101-1.

    Material: Doppelseitiges Glasfasergewebe mit grauer Polyurethanbeschichtung.

    Materialstärke: 0,4 mm

    Gewebegewicht pro m²: 0,45 kg

    Bodenleiste: Stahlprofil


    AUSFALLSICHERUNGSOPTIONEN

    EFS (Elektrische Ausfallsicherung)

    Der rauchbeständige Rollladen ist mit einem 24-V-Rohrmotor ausgestattet. Angetrieben von einer Steuereinheit mit

    24-V-Notstrombatterien. Im Falle eines Stromausfalls schließt sich die Leinwand mithilfe dieser Notstrombatterien.

    GFS (Schwerkraftausfallsicherung)

    Die rauchbeständige Rollwand ist mit einem 230-V-Rohrmotor ausgestattet, der von einer Steuereinheit angetrieben wird. Im

    bei Stromausfall schließt sich die Leinwand durch Schwerkraft.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmokescreen-Active-S1
  • ProduktfamilieSmokescreen
  • ProduktgruppeSmoke resistant curtain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore