Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LHP2, Vorsatzschleuse
Hörmann
Archiviert

LHP2, Vorsatzschleuse

Hörmann Vorsatzschleuse LHP2 Dach- und Seitenkonstruktion als Aufbau für Laderampen HRS/HRT sowie Ladebrücken in Kombination mit Podesten PS 2/PT 2. Abmessung (Breite x Breite): 3625 x 3680 mm Bestelllänge: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Spezifikation
  • Konstruktion Rahmenkonstruktion aus Stahl, verzinkt, geliefert als lose Teile. Das Dachpaneel muss bauseitig zugeschnitten werden! Dach mit Neigung nach vorn zum Ableiten von Regenwasser. Beplankung mit Sandwichpaneelen, 60 mm dick, komplett mit Randprofilleisten Statische Berechnung nach EN 1090. Dachlast max. 3 kN/m² Windlast max. 0,65 kN/m² Hinweis: Der Kunde muss prüfen, ob die standardmäßige maximale Dachlast ausreichend ist für die lokalen Verhältnisse, in die die Vorsatzschleuse eingesetzt wird. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1546
  • ProduktfamilieDOBO system
  • ProduktgruppeLoading houses
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladestellen
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameLoad centers
  • UNSPSCCode39121101
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoading bay doorset systems
  • Klassifizierung11 13 00
  • Format2014TitelLoading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 23 17
  • OmniClassTitelLoading Dock Ramps And Bridges
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit