Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALR F42 Vitraplan, Sektionaltor
Hörmann
Archiviert

ALR F42 Vitraplan, Sektionaltor

Hörmann Sektionaltor ALR F42 Vitraplan - Baureihe 60 Aluminiumrahmenkonstruktion, großflächig verglast, mit gleichmäßig aufgeteilten Feldern und vorgesetzter grau- oder braun-transparenter Kunststoffverglasung. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-STA-0.3.2 CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 2000-6000 x 1875-7500 mm Anwendungsgebiete: Gewerbehallen, Industriehallen, Werkstätten, Sammelgaragen
Spezifikation
  • Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Torblatt: Verglasungsrahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Stahlendwinkeln. Fingerklemmschutz außen und innen. Bodendichtung, Mitteldichtungen und Sturzdichtung aus EPDM, Bautiefe 42 mm. Verglasungsrahmen mit Kunststoff-Doppelscheiben klar, 26 mm und vorgesetzten transparenten 4 mm Kunststoffverglasungen, wahlweise in einem Braun- oder Grauton. Optional weitere Verglasungen (Füllungen) auf Anfrage. Oberfläche: Verglasungsrahmen außen und innen angepasst an Vitraplan braun RAL 9017 oder grau RAL 9005 Torführung: Winkelzarge mit Seiteneingreifschutz, aus feuerverzinktem Stahlblech, waagerechte Sicherheitslaufschienen, Seitendichtung aus EPDM. Gewichtsausgleich über Torsionsfedern, mindestens 25.000 Lastwechseln (Standard). Optional stärkere Torsionsfedern (mehr Lastwechsel) auf Anfrage. Torbedienung: Antrieb WA 400 mit Steuerung A445. Optional weitere Ausführungsvarianten (Antriebe / Steuerungen) auf Anfrage. Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Hinweise: Der Fußboden im Bereich der Toröffnung muss in der ganzen Torbreite waagerecht sein. Der Außenboden sollte unmittelbar vor dem Torbehang ein Gefälle vom Tor weg aufweisen. Anwendungsgebiete: Gewerbehallen, Industriehallen, Werkstätten, Sammelgaragen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer334
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeSectional doors
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7500
  • Breite (mm)6000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13
  • OmniClassTitelMetal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit