Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door

Google-Übersetzung,

Diese Kühlraumtür ist ideal für energiebewusste Anwendungen im 24/7/365-Betrieb in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen und in Logistikzentren. Dank hoher Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten ist ein konstanter Personendurchlauf ohne Kompromisse bei Energieeffizienz und -kontrolle möglich. Das fortschrittliche, 3 mm dicke, graue Schaumstoffplattenmaterial bleibt bis 0,5 °C flexibel und minimiert die Kondensation im Kühlraum. Für zusätzliche Effizienz ist optional ein unbeheizter Luftschleier erhältlich. Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Gebläse ein und nach dem Schließen wenige Minuten wieder aus.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerspeed-commander-1400-sel-cool-master
  • ProduktfamilieHigh-Performance Doors
  • ProduktgruppeFabric Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)192
  • Breite (Inches)168
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika