Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted

    Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted

    Google-Übersetzung,

    Ein gestaltetes Geländer, das auf vielfältige Weise variiert werden kann.
    Rahmen besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen.

    Die Verkleidung kann auf verschiedene Arten mit Standardmuster oder Sondermuster hergestellt und in jeder Farbe pulverbeschichtet werden.
    Die Verkleidungsbleche, die außen oder innen am Rahmen montiert werden können, können in 800 mm Höhe über der Balkonplatte enden oder bis zum Vorgesetzten hochgezogen werden.
    Die flache Vorderkante kann sichtbar bleiben oder mit einem bezogenen Futter abgedeckt werden, wobei die Platte entweder perforiert oder flach sein kann.

    Mehrere Designs oder Tutoren sind verfügbar.
    Die Profile sind entweder eloxiert oder in jeder Farbe pulverbeschichtet erhältlich.
    Das Geländer wird standardmäßig mit geriffelten Ecken ausgeführt, kann aber auch gerade oder radial gebogen ausgeführt werden.

    Spezifikation
    • Railing Height : 1100mm
      Plate Height : 800mm or 1100mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAL_balcony_railing_sheet_metal_perforated_side
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden