Agilia Cimentaciones ist ein selbstverdichtender Beton für Stahlbetonfundamente. Es fließt aufgrund seines Eigengewichts durch die Verstärkung, die den gesamten Guss ausfüllt.
Zu seinen Anwendungen gehören stark bewehrte Betonkonstruktionen, Pfahl- und Wandgründungen, Flächengründungen wie Einzel- oder Streifenfundamente.
Die Installation kann durch direkte Belastung durch Eimer oder Pumpe erfolgen. Der maximale Abstand zwischen den Ladepunkten beträgt 7 m. Der Betonierzeitpunkt muss dem zulässigen Druck der Schalung angepasst sein. Die Korngröße der Zuschlagstoffe muss für das Gießen geeignet sein. Es behält seine ausgleichenden Eigenschaften in einem Betonmischer für zwei Stunden nach seiner Herstellung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Spanien |