Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Artevia® Color Farbpigmente können zu jeder der vier charakteristischen Oberflächenbehandlungen hinzugefügt oder verwendet werden, um den Stil jedes Standardbetons zu verbessern. ECOPact Artevia Color ist in 15 fachmännisch ausgewählten Farben erhältlich, die den Anforderungen Ihres Projekts entsprechen. Artevia-Farben sind im gesamten Beton einheitlich. Andere Verfahren zum Einfärben von Beton tragen Farbe nur auf die Oberfläche auf. Dies kann sich mit der Zeit abnutzen, wenn man den ungefärbten Beton erwartet. Artevia Integralfarben verblassen nicht. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Artevia® Color - HDOS 330 (HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Color is a continuous concrete paving made with HM-20/B/20/X0 Artevia Color concrete from LAFARGEHOLCIM, with 12 cm thick, mass colored, manufactured in a central with determined and controlled dosage and with polypropylene fibers included. On firm not included in the price, including preparation of the base, spreading, smoothing, application of additives, curing, proportional part of joints, application of protective resin after cleaning (gloss or matte), executed by LAFARGEHOLCIM certified applicators, totally finished, measure the surface executed on site.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_artevia_color_HDOS330
    • ProduktfamilieECOPact Artevia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete flooring and decking products
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit