Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VISION™ SS Hand Railing System
Hollaender

VISION™ SS Hand Railing System

Google-Übersetzung,

Das VISION™ Geländersystem ist in Aluminium und Edelstahl erhältlich. Das VISION-System ist mit Inline-Clips ausgestattet, die die Füllplatte stützen. Die Standardfüllung besteht aus Glas, Metallfüllungen aus Edelstahl sind in Drahtgeflecht und perforierter Ausführung erhältlich, standardmäßig in 304er Edelstahl oder optional in 316er Edelstahl. Acryl und andere kundenspezifische Füllmaterialien sind ebenfalls erhältlich. Glas- oder andere Füllplatten werden von vier abgerundeten Plattenclips gehalten. Die Glasplatten haben Löcher für die unteren beiden Clips. Die Glasfüllung ist in 3/8" monolithischem oder 7/16" laminiertem Glas erhältlich. Haltegriffe aus Aluminium und Edelstahl sind optional für Treppen oder ebene Geländer erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervision-ss-hand-railing-system
  • ProduktfamilieRailings
  • ProduktgruppeVISION™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel handrails
  • Klassifizierung05 73 00
  • Format2014TitelDecorative Metal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA