Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Lockers 2 Tier Wood

Phenolic Lockers 2 Tier Wood

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Phenolic Lockers werden typischerweise in Projekten benötigt, darunter Wassersportzentren und Erholungszentren – Orte, an denen eine raue Nutzung und ein hohes Maß an Feuchtigkeit erwartet werden. Hollman geht noch einen Schritt weiter und stellt Phenolic Lockers vor, die ebenso attraktiv wie stark sind.

Spezifikation
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerphenolic-lockers-2tier_wood
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeShelving & Storage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1822.45
  • Breite (mm)381
  • Tiefe (mm)457.2
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-19 13 00
  • OmniClassTitelLockers
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS