Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Actuated Ball Valve - VBN Series
Honeywell

Actuated Ball Valve - VBN Series

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Regelkugelhähne von Honeywell verfügen über einen parabolischen Strömungseinsatz, der in die Kugel integriert ist. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht eine glattere Strömungskurve und ein höheres Maß an Rotationsreaktion.

Die VBN2 2-Wege-Kugelhähne und VBN3 3-Wege-Kugelhähne regeln heißes und gekühltes Wasser mit Glykollösungen bis zu 50 % in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), um Zweipunkt- oder Modulationsfunktionen bereitzustellen. Diese Regelkugelhähne können einzeln oder mit Stellantrieben mit oder ohne Federrückstellung bestellt werden.

Spezifikation
  • FEATURES

    • Sizes from 1/2 to 3 in. with internal (female) NPT connections.

    • Equal percentage flow characteristic.

    • Reduced B port CV for constant loop flow.

    • Choice of factory-installed actuation: floating, modulating (2-10 V), spring return or non-spring return 2-Position, Spring Return Modulating/Floating, Spring Return Sylk-enabled.

    • Field configurable for normally open or normally closed fail-safe position.

    • Removable manual operating handle to control valve during installation or in an event of power failure.

    • Actuator can be mounted on the valve in any of four orientations.

    • Field-serviceable stem assembly.

    • Wide range of CV choices from 0.33 to 266.

    • Nickel-chrome plated brass or 316 stainless steel ball and stem.

    • Valve installs in a globe valve “T” pattern, no extra elbows or piping required.

    • Mixing or Diverting control for 3-way valves.

    • ANSI Class IV seat leakage specification (0.01% of CV) for 3-way A port and ANSI Class III seat leakage specification (0.1% of CV) for 3-way B port.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVBN_Series_Actuated_Ball_Valve
  • ProduktfamilieControl Valves
  • ProduktgruppeActuated Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit