Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HR24C, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR24C, Refrigerator, Single Section Undercounter

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der HR24C ist ein 24-Zoll-Unterbaukühlschrank mit einer abschließbaren Edelstahltür in ADA-konformer Höhe, der dafür sorgt, dass alle Ihre verderblichen Waren sicher und geschützt aufbewahrt werden. Dieser Unterbaukühlschrank ist UL-zugelassen für den Einsatz im Freien und kann daher draußen auf der Terrasse aufgestellt werden , am Pool oder auf Ihrer Veranda. Der HR24C ermöglicht Ihnen den Komfort der Kühlung in nahezu jeder Umgebung.

Die Innen- und Außenseite aus Edelstahl (Vorderseite, Seiten, Oberseite) mit Edelstahltür und Aluminiuminnenraum bietet ein geräumiges Nettovolumen von 3,87 Kubikfuß. Der energieeffiziente Aluminium-Innenraum mit LED-Leuchten einschließlich (3) epoxidbeschichteten Drahtregalen, die in 1-1/2-Zoll-Schritten auf eingebauten ABS-Halterungen verstellbar sind.

Einfache elektronische Steuerungen mit LED-Temperaturanzeige und akustischem/visuellem Alarm, isoliert mit umweltfreundlicher Isolierung und gekühlt mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R-600a sorgen dafür, dass der HR24C mit höchster Effizienz arbeitet. Tatsächlich ist der HR24C ENERGY STAR®-zertifiziert.

Dieser kompakte, einteilige Kühlschrank nutzt einen Luftstrom an der Vorderseite, sodass kein Freiraum für die seitliche Luftzirkulation erforderlich ist. So passt es nahtlos in enge Bereiche und wird standardmäßig mit 4 eingebauten, verstellbaren 0,5-Zoll-Beinen geliefert. Optionale Kits: Zusätzliche Regale aus Epoxidharz oder Glas, Elektrik: 115 V/60/1, 9 Fuß langes Kabel und Stecker. Das Gerät ist UL EPH-gelistet, UL-gelistet, ADA-konform, ADA-konform, ENERGY STAR®-zertifiziert und beinhaltet eine UL-Zulassung für den Einsatz im Freien – drei Jahre Garantie auf Teile und Arbeit.

Spezifikation
    • Dimensions: 23.4″ W x 24.7″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 3.87 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel interior and exterior (front, sides, top) with Stainless door and aluminum interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Energy efficient aluminum interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (3) epoxy coated wire shelves adjustable in 1-1/2″ increments on built-in ABS supports
    • Electronic controls with LED temperature display and audio/visual alarm
    • R-600a refrigerant
    • (4) 0.5″ Built in adjustable legs are standard
    • Automatic time-initiated heated defrost
    • Optional kits: Additional epoxy or glass shelves
    • Nominal Compres. of 501 BTU/hr at 1/8 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: ” L x ” D x ” H at lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • UL approved for outdoor use, Three Years parts and labor warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhr24c-refrigerator-single-section-undercounter
  • ProduktfamiliePreparation
  • ProduktgruppeUndercounters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 42 13
  • Format2014TitelFood Preparation Appliances
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators