Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H9B trennwand
H9B trennwand
H9B trennwand
H9B trennwand
H9B trennwand
    Archiviert

    H9B trennwand

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH9B
    • ProduktfamilieCloisons amovibles H9
    • ProduktgruppeH9B cloison
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)96
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRelocatable partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions