Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bath 16-70 Wall Cabinet Open

Bath 16-70 Wall Cabinet Open

Google-Übersetzung,
Die durchdacht gestaltete Badezimmerserie von HTH macht es einfach und ansprechend, ein neues Badezimmer zu entwerfen. HTH ist aus dänischen Handwerkstraditionen entstanden. Vom großen Ganzen bis zu den kleinen Details ist HTH ein wahrer Spezialist für Badezimmer. In den Fabriken des Unternehmens in Dänemark werden die Badezimmerserien mit Händen, Herzen und High-Tech-Lösungen hergestellt. Dies trägt zu der einheitlich hohen Qualität bei, die die Badserie HTH auszeichnet. Aber die hohe Qualität hört nicht bei den Fabriken auf. HTH war schon immer der Meinung, dass Badezimmer am besten von Spezialisten entworfen und verkauft werden. Deshalb sind die Mitarbeiter, denen Sie in den Geschäften begegnen, darauf geschult, ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung in der Badgestaltung weiterzugeben – ein Schlüsselfaktor für eine kompetente Beratung und ein hervorragendes Endergebnis.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbath-16-70_wll_cabinet_open
  • ProduktfamilieWall Cabinets
  • ProduktgruppeWall Cabinet 16-70
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit