Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bath 35-170 High Cabinet

Bath 35-170 High Cabinet

Google-Übersetzung,
Die durchdacht gestaltete Badezimmerserie von HTH macht es einfach und ansprechend, ein neues Badezimmer zu entwerfen. HTH ist aus dänischen Handwerkstraditionen entstanden. Vom großen Ganzen bis zu den kleinen Details ist HTH ein wahrer Spezialist für Badezimmer. In den Fabriken des Unternehmens in Dänemark werden die Badezimmerserien mit Händen, Herzen und High-Tech-Lösungen hergestellt. Dies trägt zu der einheitlich hohen Qualität bei, die die Badserie HTH auszeichnet. Aber die hohe Qualität hört nicht bei den Fabriken auf. HTH war schon immer der Meinung, dass Badezimmer am besten von Spezialisten entworfen und verkauft werden. Deshalb sind die Mitarbeiter, denen Sie in den Geschäften begegnen, darauf geschult, ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung in der Badgestaltung weiterzugeben – ein Schlüsselfaktor für eine kompetente Beratung und ein hervorragendes Endergebnis.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbath-35-70_high_cabinet
  • ProduktfamilieHigh Cabinets
  • ProduktgruppeHigh Cabinet 35-170
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1700
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden