Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eckschrank mit blendseite A100541 Mono

Eckschrank mit blendseite A100541 Mono

Front Mono Weiß - Flache Front mit leicht abgerundetem Rand - 1,6 cm starken Faser-platte (MDF). - Die Küchenfront ist mit einem widerstandsfähigen, mattweißen Lack behandelt. Entspricht annähernd NCS-Farbmuster: S0500-N. - Zugelassen für Danish Indoor Climate Label
Spezifikation
  • Eckschrank mit 40 Deckseite und 1 Einlegeboden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJPA100541
  • ProduktfamilieMono
  • ProduktgruppeCorner base cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)36.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit