Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ParQube APS
Archiviert

ParQube APS

Parqube APS is an Automated Pay Station for parking systems that has been designed for users' simplicity. The 15" LCD display screen and ergonomic layout guide users through an effortless payment, with the flexibility to accept all of the most popular payment means available (cash, credit card, debit card, etc.). The ParQube Automated Pay Station grants the highest level of security against unauthorized access by operating a strict audit control of all transaction income and money change within the station. The cabinet has a strong and robust internal and external structure. All components are designed for simple and rapid maintenance, thanks to a modular layout that also allows extensive flexibility to accommodate future requirements. Assembly is carried out to the highest standards, leveraging a valuable experience gathered during thousands of installations worldwide.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerParQube-APS
  • ProduktfamilieHUB Parking Technology
  • ProduktgruppeParQube
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)555
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)200
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameParking meters
  • UNSPSCCode46161505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
  • Klassifizierung11 12 23
  • Format2014TitelParking Meters
  • OmniClassNummer23-11 23 11
  • OmniClassTitelParking Meters
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit