Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

Google-Übersetzung,

von Hubbell Wiring Device-Kellems

Weiße industrielle Rolle mit gelber tragbarer Steckdose und (1) 15-A-Duplex-Steckdose, UL-Typ 1, 45 Fuß, Nr. 14/3 SJO, 15 A, 250 VAC

Merkmale

  • Langlebige, korrosionsbeständige Konstruktion aus Aluminiumguss
  • UL-Typ 1
  • Der Führungsarm mit mehreren Positionen kann in zwei verschiedenen Positionen montiert werden
  • Der positive Verriegelungsmechanismus behält automatisch die gewünschte Kabellänge bei
  • Die Ratschensperre kann vor Ort für Anwendungen mit konstanter Spannung gelöst werden
Spezifikation
  • General
    Cable Length: 45 Ft
    Cable Type: #14/3 SJO
    Series: inREACH
    UPC: 783585669090

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating: 15 A
    Voltage Rating: 250 VAC
    Voltage Rating Description: 250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires: 3-Wire

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBLI45143R15
  • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
  • ProduktgruppeCord Reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameCable reels
  • UNSPSCCode26121635
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 17 11
  • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit