Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom, Permanent wallsystem 1000
Hyllteknik

Cloakroom, Permanent wallsystem 1000

Google-Übersetzung,
Unser einfachstes und wettbewerbsfähigstes System für den allgemeinen Gebrauch. Stark, einfach und flexibel, wird es oft zur Materiallagerung verwendet. Mit ein wenig Fantasie kann es jedoch auch in anspruchsvollere Innenräume Einzug halten. Die Regale und andere Metallteile sind pulverbeschichtet in Hylltekniks-Farben erhältlich: T1-Weiß, T2-Grau, T3-Dunkelgrau, T4-Schwarz, T5-Metallic-Lackierung, T6-Violettrot, T7-Saphirblau, T8-Kieferngrün , T9-Aluminium, T10-Rot, T11-Grün oder T12-Blau. Das Regalsystem ist auch in verzinktem und Edelstahl erhältlich. Hylltekniks Komponenten für Garderoben sind in Buche, Birke und Eiche erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercl_pe_wa_1000
  • ProduktfamilieComponents for shelving system
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-10
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56