Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4T Rooms - Configuration 1
4T Rooms - Configuration 1

    4T Rooms - Configuration 1

    Google-Übersetzung,

    Das 4T-System ist ein skalierbarer Teilesatz, der unbegrenzte Möglichkeiten bietet, den Raum zu unterteilen, Privatsphäre ohne Isolation zu bieten und den Ideenaustausch durch anpassbare Konfigurationen zu fördern.

    Entworfen von Hee Welling, besteht 4T aus pulverbeschichtetem Eisen und bietet Komponenten wie Raumteiler, Sitzgelegenheiten und Pflanzgefäße sowie praktische Lösungen wie Whiteboards, Pinnwände und Akustikverkleidungen.

    Das 4T-System ist grenzenlos in seinen Möglichkeiten und unterstützt die sich schnell verändernde moderne Büroumgebung und die Lösung für komplexe Herausforderungen am Arbeitsplatz

    Benannt nach der Art des Eisens und des Verbindungsmaterials, das für das Produkt verwendet wird, ist das „T-Eisen“ von 4T ein Stab mit einem kurzen Querstück, das verwendet wird, um zwei Strukturen zu verbinden, wobei die besondere Breite des in 4T verwendeten T-Eisens gemessen wird bei 40mm.

    Wand- oder deckenmontiert bis freistehend und mobil: 4T ist flexibel und kann unter Berücksichtigung der individuellen Ziele Ihres Designs gefertigt werden.

    Spezifikation
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
      • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
      • Asset Type: Fixed
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Material: Steel
      • Model Reference: System
      • Name: 4T System
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4T-Rooms-Configuration-1
    • Produktfamilie4T System
    • Produktgruppe4T System - Rooms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSignage, fittings, furnishings and equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit