Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater

    Bank Sofa 1.5 Seater

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das BANK-Sofa bringt eine lässige Eleganz in gesellschaftliche Umgebungen. In der einfachen Geometrie des Sofas verbirgt sich ein weicher Komfort, der durch hochdichten Schaumstoff und außergewöhnliche Polsterung entsteht. BANK bietet eine Vielzahl von Kombinationen, darunter ein Eckmodul und Sitzmodule unterschiedlicher Länge, um den unterschiedlichen Mustern von Raum, Funktion und Interaktion gerecht zu werden. BANK ermöglicht auch eine Stromintegration. Sockel- und Metallbeinoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Hochgradig anpassbar Lässige Eleganz Optimaler Komfort
    Spezifikation
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 900

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank 1.5 Seater

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 900

      • Size (HxWxD): 910x900x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBank-Sofa_Bank-1point5-Seater
    • ProduktfamilieSofas
    • ProduktgruppeBank Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialLeder
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit