Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Twist ist ein verspielter, aber eleganter Couchtisch, der mit Bewegung als zugrundeliegendem Thema entworfen wurde. Die glatte Tischplatte „Scheibe“ scheint um die weich fließenden Linien des stabilen Drahtgestells zu schweben. Während Sie sich um den Tisch bewegen, zeigen die Linien des Rahmens ein wechselndes geometrisches Muster – daher der Name „Twist“.

    Die 20 mm starke Tischplatte ist als Laminat, massive Eiche oder Betonoberfläche erhältlich. Der diskrete 10-mm-Stahlrahmen ist in einer weißen, schwarzen oder messingfarbenen Pulverbeschichtung erhältlich. Twist ist in zwei Größen erhältlich, um sowohl Sofa- als auch niedrige Sitzeinstellungen zu ermöglichen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTwist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • ProduktfamilieCoffee Tables
    • ProduktgruppeTwist
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit