Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal

    Sphero MAXI BI Urinal

    Urinal SPHERO MAXI, Zulauf hinten, 300x300x620mm, Weiß
    Spezifikation
    • Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Geschlossener Keramikkörper. Innenschüssel in Anti-Spritz-Design. DIN EN 13407. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 - 0,6 l/sek.. Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung. Norm: DIN EN 13407 CL1 - II - 1C Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 300x300x620 mm Gewicht: 19,7 kg Inklusive: Spüldüse (E2029AA), flexibler Anschluss (E207267), Befestigung (E202167), Ablauf-Set (E204867), Serviceschlüssel (E202867) Optionales Zubehör: Urinal-Ablaufsieb (E202567), Urinalabsaugeformstück, senkrecht (K822401), Urinalabsaugeformstück, waagerecht (K822301), Formstück mit Boden und Rosette (K751501)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE1832
    • ProduktfamilieSphero
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)18.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Deutschland
    Griechenland
    Italien
    Niederlande
    Polen
    Russland
    Tschechische Republik