Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL

    STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL

    Google-Übersetzung,

    Strada II Aufsatzbecken Oval 60 cm, ohne Überlauf, im Karton, weiß

    Spezifikation
    • Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2981
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCounter top wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)400
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Italien
    Spanien