Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IS i.life B BSN 102x54 1 TH WHT BXD
IS i.life B BSN 102x54 1 TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 102x54 1 TH WHT BXD

    I.LIFE B | Möbelwaschtisch 1020x540x160 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf
    Spezifikation
    • I.LIFE B | Möbelwaschtisch 1020x540x160 mm in weiß glänzend, 1 Hahnloch, mit Überlauf
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5715
    • ProduktfamilieI.life B
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika