Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Ceraplus Safe OX, Brausethermostat ohne Rückschlagventile, mit Brausezubehör, Thermische Desinfektion, Cool Body, Ablage, Chrom
    Spezifikation
    • Ceraplus Safe OX, Brausethermostat ohne Rückschlagventile, hohe Langlebigkeit, mit Brausezubehör, thermische Desinfektion, Cool Body, praktische Ablage mit ergonomischen Metallgriffen, Chrom
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7607
    • ProduktfamilieOX THM
    • ProduktgruppeOX THM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit