Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA | Badearmatur UP Bausatz 2 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar)
    Spezifikation
    • DOREA | Badearmatur UP Bausatz 2 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click-Technologie, SmartShine Oberfläche
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7933AA
    • ProduktfamilieDOREA
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)192.5
    • Breite (mm)163
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit