Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badearmatur AP
Badearmatur AP

    Badearmatur AP

    ACTIVE Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Innenliegender Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Gesamttiefe 208 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Verdeckte Anschlussmuttern. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. CLICK-Kartusche Durchmesser 47mm mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB8069
    • ProduktfamilieACTIVE
    • ProduktgruppeBath & Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)3.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit