Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Google-Übersetzung,
Aktive Waschtisch-Standarmaturen mit Hebelgriffen
Spezifikation
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB8074
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)123
  • Breite (mm)45
  • Tiefe (mm)126
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit