Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Küchenarmatur
Küchenarmatur

    Küchenarmatur

    ACTIVE Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 134 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 120 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
    Spezifikation
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB8079
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSink Water Supply Fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Italien
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit