Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wandauslauf 65x189 mm, 180 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf
    Spezifikation
    • CERALINE NUOVO | Wandauslauf 65x189 mm, 180 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD973
    • ProduktfamilieCeraline Nuovo
    • ProduktgruppeSpouts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)189
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin spouts
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit