Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

Google-Übersetzung,
Weißer Aufsatzwaschtisch 40 cm, ohne Hahnlöcher
Spezifikation
  • 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0006
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCounter top wash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)154
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)7.63
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit