Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Google-Übersetzung,
    Connect Aufsatzwaschbecken oval 62 x 46 cm
    Spezifikation
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE5040
    • ProduktfamilieCONNECT
    • ProduktgruppeSanitary: Wash Basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)9.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-39 29 13 19 17
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Chambers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika
    Ägypten
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit