Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einbauwaschtisch oval 620 mm
Einbauwaschtisch oval 620 mm
Einbauwaschtisch oval 620 mm
Einbauwaschtisch oval 620 mm

    Einbauwaschtisch oval 620 mm

    CONNECT Einbauwaschtisch oval aus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Norm: DIN EN 14688 CL 15, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE5049
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCounter top wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)7.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit