Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufsatzschale 430 mm
Aufsatzschale 430 mm
Aufsatzschale 430 mm
Aufsatzschale 430 mm
Aufsatzschale 430 mm

    Aufsatzschale 430 mm

    CONNECT Aufsatzschale aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Rückseite offen. Befestigung mit Befestigungssatz (E009567). Norm: DIN EN 14688 CL 10, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE8040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Italien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit