Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Möbelwaschtisch 850 mm
Möbelwaschtisch 850 mm

    Möbelwaschtisch 850 mm

    CONNECT Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen, links und rechts vorgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 10, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa. Lavabo Top. dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6509/C1843, semicolonna o sifone d’arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate. (Disponibile fino ad esaurimento scorte). Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE8127
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeIntegral wash basins and vanity tops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit