Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain Einloch-Standhahn mit Rohrauslauf r125
    Spezifikation
    • "Säulenhahn für Kalt- oder Mischwasser, Rohrauslauf R125, Mengenregulierung am vorderen Ende des Rohrauslaufs, Verdeckter Luftsprudler Cache M21,5x1, G½“ Keramikscheibenoberteil geöffnet und geschlossen mit Drehgriff, G½“ Schaftfixierung und Flow Fördermenge bei 3 bar 6 l/min Entspricht EN817. "
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerF2842
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBASIN PILLAR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)165
    • Tiefe (mm)245
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)0.68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit