Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    Google-Übersetzung,

    CONNECT 2 DUSCHABGRENZE SEITENWAND 85 CM 6 MM KLARES SICHERHEITSGLAS MIT IDEAL CLEAN BEHANDLUNG UND BRIGHT SILBER OBERFLÄCHE.

    Spezifikation
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 50 MM ADJUSTMENT

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK9301
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)850
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit