Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

B_Wrong

Unique ref.: K9669
Marke: Ideal Standard
Produkt Familie:
Produkt Gruppe:
Publishing Datum: 2020-02-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)


Material 1:
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschabtrennungen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Bathtub or shower enclosures
UNSPSC Code: 30181507
Uniclass 1.4 Code: L72142
Uniclass 1.4 Beschreibung: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower enclosures
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference Beschreibung: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Tub and Shower Enclosures
OmniClass-Nummer: 23-31 17 17
OmniClass-Bezeichnung: Shower Enclosures
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Name Wert
Colour White
Depth 2025 mm
Height 100 mm
Length 2025 mm
Material Metal
Width 1020 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 2025 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour White
Material Metal

BIMobject®