Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALTES NT F/PLATE DUAL BLACK ELEC - ISI
ALTES NT F/PLATE DUAL BLACK ELEC - ISI

    ALTES NT F/PLATE DUAL BLACK ELEC - ISI

    Sensor-Betätigungsplatte NT1 ALTES, Weiß
    Spezifikation
    • Elektronische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 120 und 80, zur Betätigung von vorn, Bedienfeld aus glasierter Keramik mit markierten Betätigungsfeldern, berührungslose Auslösung des Spülvorgangs, Funktion gegen zufälliges Auslösen gesichert, Spülauslösung manuell deaktivierbar, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör, Betrieb mit Kleinspannung, inklusive elektronischer Steuereinheit und externem Netzteil, Schutzart IP68, mit verwechslungssicherer Steckverbindung, geeignet für privaten und halböffentlichen Bereich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0130
    • ProduktfamilieAltes
    • ProduktgruppeFlushplate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)157
    • Breite (mm)234
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit