Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K
LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K

    LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K

    Google-Übersetzung,
    Lampen für Spiegel-LED-Lampe
    Spezifikation
    • Lampada a LED con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 3 W Tc (k) 4000, φLm 140
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3248
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameProjection lamps
    • UNSPSCCode45111602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit